benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
RFID UHF değerlendirme birimleri (860...930 MHz)
Product group
UHF (860...930 MHz)
Çalışma frekansı
865…868 MHz
Radyo lisansı
Avrupa (CE)
Arayüz
Ethernet TCP/IP
Desteklenen RFID teknolojileri
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS U-6027-054-104-06-ST27 | BIS U-6127-081-104-06-ST36 | |
|
-
Liste fiyatı
|
2.314,82 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Çalışma frekansı | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Radyo lisansı | Avrupa (CE) |
Avrupa (CE) Birleşik Krallık (UKCA) |
| Arayüz | Ethernet TCP/IP | Ethernet TCP/IP |
| Desteklenen RFID teknolojileri | UHF 860...930 MHz (BIS U) | UHF 860...930 MHz (BIS U) |
| Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı | 4 | 4 |
| Ayarlanabilir çıkış gücü | 17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W) | 7 dBm…30 dBm (5 mW…1 W) |
| Çalışma voltajı Ub | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC LPS Sınıf 2 |
| Dış gövde malzemesi | Çelik, Alüminyum, kaplamalı | Paslanmaz çelik, Alüminyum, kaplamalı |
| Ortam sıcaklığı | -20...55 °C | -20...55 °C |
| IP derecesi | IP65, Konnektör ile | IP65, Konnektör ile |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA CE WEEE |
UKCA cULus WEEE CE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor