Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Yakında artık mevcut değil
Şu tarihe kadar mevcut: 2026-03-01

BIS00NY

BIS M-352-001-S115

RFID HF okuyucu (13.56 MHz)

Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
25 x 10 x 50 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Anten tipi
Manyetik çubuk
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
25 x 10 x 50 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Anten tipi
Manyetik çubuk
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Bağlantı
erkek, 8-kutup, 0.50 m, PU
Dış gövde malzemesi
ABS, GF16, Arayüz alüminyum
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
FCC
IC
WEEE
MIC Özel Radyo Ekipmanları
KC
NTBC
IMDA
MCMC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin