benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
RFID HF etiketleri (13.56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
25 x 3 x 65 mm
Anten tipi
Dikdörtgen
UID seri numarası, salt okunur
8 Byte
Hafıza tipi
EEPROM
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BIS00KM
RFID HF etiketleri (13.56 MHz)
BIS M-115-03/A
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS M-115-03/A-SA2 | BIS M-115-03/A | |
|
10,59 EUR
Liste fiyatı
|
7,26 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Boyut | 25 x 3 x 65 mm | 25 x 3 x 65 mm |
| Anten tipi | Dikdörtgen | yuvarlak |
| UID seri numarası, salt okunur | 8 Byte | 8 Byte |
| Hafıza tipi | EEPROM | EEPROM |
| Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Kullanıcı verileri, okuma / yazma | 112 Byte | 112 Byte |
| Depolama sıcaklığı | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -25...50 °C | -25...50 °C |
| Dış gövde malzemesi |
Epoksi reçine/cam elyafı PVC |
Epoksi reçine/cam elyafı PVC |
| IP derecesi | IP65 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Montaj | - | metal içermez (temiz bölge) |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor