benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
RFID HF okuyucu (13.56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
80 x 40 x 84.5 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Anten tipi
Manyetik çubuk
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 15693
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BIS012Z
RFID HF okuyucu (13.56 MHz)
BIS VM-351-401-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS VM-351-001-S4 | BIS VM-351-401-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
309,54 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Boyut | 80 x 40 x 84.5 mm | 80 x 40 x 84.5 mm |
| Montaj | metal içermez (temiz bölge) | metalde |
| Anten tipi | Manyetik çubuk | Manyetik çubuk |
| Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri | DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Bağlantı | erkek, 4-pin | erkek, 4-pin |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | 0...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS WEEE |
CE UKCA cULus WEEE FCC IC MIC Özel Radyo Ekipmanları |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor