benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
RFID HF etiketleri (13.56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
Ø 6 x 1 mm
Anten tipi
yuvarlak
UID seri numarası, salt okunur
8 Byte
Hafıza tipi
EEPROM
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BIS01FH
RFID HF etiketleri (13.56 MHz)
BIS M-1B3-03/A
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS M-116-03/A | BIS M-1B3-03/A | |
|
10,59 EUR
Liste fiyatı
|
6,82 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 6 x 1 mm | Ø 6 x 0.9 mm |
| Anten tipi | yuvarlak | yuvarlak |
| UID seri numarası, salt okunur | 8 Byte | 8 Byte |
| Hafıza tipi | EEPROM | EEPROM |
| Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Kullanıcı verileri, okuma / yazma | 112 Byte | 112 Byte |
| Depolama sıcaklığı | -20...90 °C | -25...85 °C |
| Ortam sıcaklığı | 0...50 °C | -25...55 °C |
| Dış gövde malzemesi | Epoksi reçine/cam elyafı | Epoxy ELER-8 |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Montaj |
metal içermez (temiz bölge) metalde |
metalde gömme |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor