Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIS00W2

BIS M-410-068-001-00-S115

RS232 ve alan veriyolu arayüzüne sahip HF (13,56 MHz) bağımsız okuyucu

Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
40 x 24 x 56 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Anten tipi
yuvarlak
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
40 x 24 x 56 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Anten tipi
yuvarlak
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup
Dış gövde malzemesi
PC, PU ile içine gömme
Ortam sıcaklığı
-20...50 °C
IP derecesi
IP67
Arayüz
RS232
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin