Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BIS0106

BIS M-402-072-004-07-S4

RFID HF okuyucu (13.56 MHz)

Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
25 x 10 x 50 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Anten tipi
yuvarlak
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
25 x 10 x 50 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Anten tipi
yuvarlak
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.50 m, PU
Dış gövde malzemesi
ABS, GF16, Arayüz alüminyum
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
IP derecesi
IP67
Arayüz
IO-Link
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
MIC Özel Radyo Ekipmanları
FCC
IC
KC
NTBC
IMDA
MCMC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Videolar
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.