benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
(13,56 MHz) HF aralığı için veri vidaları
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
Ø 22 x 26 mm
Anten tipi
yuvarlak
UID seri numarası, salt okunur
8 Byte
Hafıza tipi
FRAM
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BIS011H
RFID HF etiketleri (13.56 MHz)
BIS M-142-11/A-M8-GY
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS M-142-14/A-M8-GY | BIS M-142-11/A-M8-GY | |
|
126,98 EUR
Liste fiyatı
|
97,22 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 22 x 26 mm | Ø 22 x 26 mm |
| Anten tipi | yuvarlak | yuvarlak |
| UID seri numarası, salt okunur | 8 Byte | 8 Byte |
| Hafıza tipi | FRAM | FRAM |
| Kullanıcı verileri, okuma / yazma | 65536 Byte | 8192 Byte |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Dış gövde malzemesi | Çelik, Veri taşıyıcısı: PA 12-GF30 gri, kaplamalı | Çelik, Veri taşıyıcısı: PA 12-GF30 gri, kaplamalı |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri | - | DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Depolama sıcaklığı | - | -25...95 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor