benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
HF aralığı için dikdörtgen etiketler (13,56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
40 x 22 x 80 mm
Anten tipi
Manyetik çubuk
UID seri numarası, salt okunur
8 Byte
Hafıza tipi
FRAM
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BIS011U
RFID HF etiketleri (13.56 MHz)
BIS M-153-14/A
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS M-153-13/A | BIS M-153-14/A | |
|
101,50 EUR
Liste fiyatı
|
120,82 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Boyut | 40 x 22 x 80 mm | 40 x 22 x 80 mm |
| Anten tipi | Manyetik çubuk | Manyetik çubuk |
| UID seri numarası, salt okunur | 8 Byte | 8 Byte |
| Hafıza tipi | FRAM | FRAM |
| Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri | DIN ISO 15693 (High Memory) | DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Kullanıcı verileri, okuma / yazma | 32768 Byte | 65536 Byte |
| Depolama sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Dış gövde malzemesi | POM | POM |
| Montaj |
metal içermez (temiz bölge) metalde |
metal içermez (temiz bölge) metalde |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor