Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIS0133

BIS VM-345-401-S4

BIS V değerlendirme ünitesine bağlantı için HF (13,56 MHz) kübik okuyucular

Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
40 x 15 x 105 mm
Anten tipi
yuvarlak
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Bağlantı
erkek, 4-pin
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
40 x 15 x 105 mm
Anten tipi
yuvarlak
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Bağlantı
erkek, 4-pin
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, nikel kaplamalı
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
IP derecesi
IP67
Arayüz
RS485 (yalnızca BIS V bağlantısı için)
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
FCC
IC
WEEE
NCC
KC
MIC Özel Radyo Ekipmanları
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin