benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
LF aralığı için değerlendirme birimleri (70/455 kHz)
Product group
Multi-Frequency Processor
Arayüz
Ethernet/IP
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
4
Çalışma voltajı Ub
24 V DC SELV/PELV
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor