benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
HF (13,56 MHz) için kübik IO-Link okuyucular
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
40 x 15 x 105 mm
Anten tipi
yuvarlak
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Önerilen alternatif
BIS01HJ
RFID HF okuyucu (13.56 MHz)
BIS M-408-082-401-07-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Tarifesiz mallar
|
|
|
|
|
|
| BIS M-408-045-001-07-S4 | BIS M-408-082-401-07-S4 | |
|
339,90 EUR
Liste fiyatı
|
339,90 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Boyut | 40 x 15 x 105 mm | 40 x 15 x 105 mm |
| Anten tipi | yuvarlak | yuvarlak |
| Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri |
DIN ISO 14443 DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | erkek, 4-pin |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | 0...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA FCC Part 15 IC WEEE MIC Özel Radyo Ekipmanları KC NTBC IMDA MCMC cULus |
CE UKCA WEEE FCC IC cULus MIC Özel Radyo Ekipmanları |
| Montaj | - |
metal içermez (temiz bölge) metalde metalde gömme |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor