benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
HF (13,56 MHz) için metrik IO-Link okuyucular
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
Ø 30 x 65.9 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme
metalde
metalde gömme
Anten tipi
yuvarlak
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BIS01E7
RFID HF okuyucu (13.56 MHz)
BIS M-4A7-082-401-07-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS M-400-045-401-07-S4 | BIS M-4A7-082-401-07-S4 | |
|
429,58 EUR
Liste fiyatı
|
420,88 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 30 x 65.9 mm | Ø 30 x 65 mm |
| Montaj |
metal içermez (temiz bölge) metalde metalde gömme |
metal içermez (temiz bölge) metalde metalde gömme |
| Anten tipi | yuvarlak | yuvarlak |
| Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel kaplamalı pirinç somunlar, nikel kaplamalı | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | 0...70 °C |
| IP derecesi | IP67 |
IP68 IP69K |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA FCC Part 15 IC WEEE cULus NCC KC MIC Özel Radyo Ekipmanları |
CE UKCA FCC Part 15 IC WEEE Ecolab cULus MIC Özel Radyo Ekipmanları ETA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor