benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
RFID UHF etiketleri (860...930 MHz)
Product group
UHF (860...930 MHz)
Çalışma frekansı
860…960 MHz
Radyo lisansı
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA)
Birleşik Krallık (UKCA)
Boyut
20 × 44.45 mm
Hafıza tipi
EEPROM
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS U-150-N4/CAA | UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730 | |
|
0,20 EUR
Liste fiyatı
|
1,02 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Çalışma frekansı | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| Radyo lisansı |
Avrupa (CE) Birleşik Krallık (UKCA) |
- |
| Boyut | 20 × 44.45 mm | 45 x 18 mm |
| Hafıza tipi | EEPROM | EEPROM |
| Kullanıcı verileri, okuma / yazma | 0 Bit | 0 Bit |
| EPC hafıza, oku / yaz | 128 Bit | 128 Bit |
| TID hafıza, salt okunur | 64 Bit | 96 Bit |
| Anten tipi | Dipol | - |
| Montaj | metal içermez (temiz bölge) | metal içermez (temiz bölge) |
| Depolama sıcaklığı | -20...80 °C | - |
| Ortam sıcaklığı | -20...80 °C | - |
| Dış gövde malzemesi | Kağıt | Kağıt |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
- |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor