Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIS018C

BIS M-4006-034-002-ST4

RS232 ve alan veriyolu arayüzüne sahip HF (13,56 MHz) bağımsız okuyucu

Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
80 x 35 x 119 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme
Anten tipi
Manyetik çubuk
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
80 x 35 x 119 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme
Anten tipi
Manyetik çubuk
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Bağlantı
2x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
M12x1-erkek, 4-pin
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
IP derecesi
IP67
Arayüz
EtherNet/IP;EtherNet/IP 2-bağlantı noktası Sviç
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
cULus
FCC
IC
MIC Özel Radyo Ekipmanları
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.