benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
HF aralığı için dikdörtgen etiketler (13,56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
54 x 0.76 x 85.6 mm
Anten tipi
yuvarlak
UID seri numarası, salt okunur
4 Byte
Hafıza tipi
EEPROM
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BIS0047
RFID HF etiketleri (13.56 MHz)
BIS M-120-01/L
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS M-120-01/L-SA1 | BIS M-120-01/L | |
|
9,21 EUR
Liste fiyatı
|
9,21 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Boyut | 54 x 0.76 x 85.6 mm | 54 x 0.76 x 85.6 mm |
| Anten tipi | yuvarlak | yuvarlak |
| UID seri numarası, salt okunur | 4 Byte | 4 Byte |
| Hafıza tipi | EEPROM | EEPROM |
| Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri | DIN ISO 14443 | DIN ISO 14443 |
| Kullanıcı verileri, okuma / yazma | 752 Byte | 752 Byte |
| Depolama sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Dış gövde malzemesi | PVC | PVC |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Montaj | metal içermez (temiz bölge) | metal içermez (temiz bölge) |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor