BIS01E8
Entegre değerlendirme üniteli (860/960 MHz) UHF okuma/yazma kafaları
Ürün Kodu:
BIS U-4A7-082-11C-07-S4
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Product group
- UHF (860...960 MHz)
- Çalışma frekansı
- 902…928 MHz
- Radyo lisansı
-
ABD
Kanada - Boyut
- Ø 30 x 98 mm
- Anten tipi
- Planar
- Polarizasyon
- dairesel
- Ayarlanabilir çıkış gücü
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik (1.4404)
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC LPS Sınıf 2
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - Onay/Uyumluluk
-
FCC Part 15
IC
WEEE
Ecolab
cULus
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710