Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIS01FF

BIS VM-333-401-S4-SA3

BIS V değerlendirme ünitesine bağlantı için HF (13,56 MHz) metrik okuyucular

Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
Ø 30 x 65 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme
Anten tipi
yuvarlak
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
Ø 30 x 65 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme
Anten tipi
yuvarlak
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
IP derecesi
IP68
IP69K
Arayüz
RS485 (yalnızca BIS V bağlantısı için)
Onay/Uyumluluk
CE
FCC Part 15
IC
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC Özel Radyo Ekipmanları
ETA
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin