benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çok frekanslı değerlendirme birimleri BIS V
Product group
Multi-Frequency Processor
Arayüz
Profinet: I/O (IRT)
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
4
Çalışma voltajı Ub
24 V DC LPS Sınıf 2
Alternatif ürün
BIS013U
Çok frekanslı değerlendirme birimleri BIS V
BIS V-6108-048-C002
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6108-048-C002-SA13 | BIS V-6108-048-C002 | |
|
-
Liste fiyatı
|
1.346,88 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | Multi-Frequency Processor | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| Arayüz | Profinet: I/O (IRT) | Profinet: I/O (IRT) |
| Desteklenen RFID teknolojileri |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı | 4 | 4 |
| Çalışma voltajı Ub | 24 V DC LPS Sınıf 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm |
| Ortam sıcaklığı | 0...60 °C | 0...60 °C |
| IP derecesi | IP65, Konnektör ile | IP65, Konnektör ile |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Bağlantı |
2x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu 7/8"-erkek, 5-pin |
2x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu 7/8"-erkek, 5-pin |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor