Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIS01FW

BIS V-830-3-011-B-001

RFID el tipi temel ünite

Product group
RFID Mobile Devices
Çalışma prensibi
Eltipi cihaz
İşletim sistemi
Android™ 11
Prosesör
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Çalışma belleği
2 GB RAM
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
RFID Mobile Devices
Çalışma prensibi
Eltipi cihaz
İşletim sistemi
Android™ 11
Prosesör
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Çalışma belleği
2 GB RAM
Veri depolama
16 GB Flash
Ekran
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Akü tipi
Lithium-ion accu
Arayüz 01
WLAN
Arayüz 02
Bluetooth
Çalışma voltajı Ub
3.8 VDC Akü paketi
Fonksiyon göstergesi
Progress indicator, LED
IP derecesi
IP65
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cCSAus
FCC Part 15
IC
WEEE
CCC
CMIIT-Radyo İletimi. Ekipm.
KC
SCT NOM-121-SCT1-2009
Ek özellikler
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 12.0
27-28-04-92
ECLASS 13.0
27-28-04-92
ECLASS 14.0
27-28-04-92
ECLASS 5.1.4
27-28-90-90
ECLASS 6.2
27-28-90-90
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-92
ECLASS 9.1
27-28-04-92
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.