Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIS01HC

BIS M-830-4-011-A

HF aralığı (13.56 MHz) için el tipi baz üniteleri aksesuarları

Product group
RFID Mobile Devices
Çalışma prensibi
Handheld BIS V-830 series accessories
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
Arayüz 01
USB 2.0
Arayüz 02
RS485
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
RFID Mobile Devices
Çalışma prensibi
Handheld BIS V-830 series accessories
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
Arayüz 01
USB 2.0
Arayüz 02
RS485
Bağlantı
Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
1
Çalışma voltajı Ub
5 V DC LPS Sınıf 2
IP derecesi
IP40, takılı
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.