Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIS01JE

BIS C-306-PU1-00,8-SA1

RFID LF Okuyucu (70/455 kHz)

Product group
LF (70/455 kHz)
Boyut
Ø 16 x 35 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme
Anten tipi
yuvarlak
Bağlantı
0.80 m, PU
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
LF (70/455 kHz)
Boyut
Ø 16 x 35 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme
Anten tipi
yuvarlak
Bağlantı
0.80 m, PU
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
Depolama sıcaklığı
-20...85 °C
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.