- Ada
- 140 mm
- Analog çıkış
- Analog, voltaj 0…10 V
- Tipik örnekleme hızı
- 32 kHz
- Tekrarlama hassasiyeti
- 10 µm
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±26 µm
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1, 8-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -20...85 °C
- IP derecesi
- IP54
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926