Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIW002M

BIW1-E310-M0650-P1-S115

Endüktif transdüser sistemi

Ada
660 mm
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Tipik örnekleme hızı
32 kHz
Tekrarlama hassasiyeti
10 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±130 µm

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ada
660 mm
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Tipik örnekleme hızı
32 kHz
Tekrarlama hassasiyeti
10 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±130 µm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 8-kutup
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-20...85 °C
IP derecesi
IP54
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif pozisyonlama sistemi
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.