benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kontrast tarayıcı
Special characteristics
Washdown
Seri
6K
Boyut
12 x 37.9 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Düğme ile aynı fonksiyon
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Alternatif ürün
BOS02EN
Işık düğmesi
BOS 6K-UI-LD10-02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BKT 6K-002-P-02 | BOS 6K-UI-LD10-02 | |
|
266,26 EUR
Liste fiyatı
|
209,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Seri | 6K | 6K |
| Boyut | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Giriş fonksiyonu |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
| Arayüz | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Kontrast Sensörü | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, odaklı | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Odaklı | Odaklı |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 0.7 x 0.7 mm 250 mm'de | 0.7 x 0.7 mm 250 mm'de |
| Aralık | 1...250 mm | 1...250 mm |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor