benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kontrast tarayıcı
Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Düğme ile aynı fonksiyon
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO/NC
Push-Pull/IO-Link: NO/NC
Çalışma prensibi
Kontrast Sensörü
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
| BKT 6K-013-I-S75 | BKT 6K-012-I-S75 | BKT 6K-014-I-S75 | |
|
256,06 EUR
Liste fiyatı
|
278,72 EUR
Liste fiyatı
|
301,38 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Boyut | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Giriş fonksiyonu |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
| Arayüz |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Kontrast Sensörü | Kontrast Sensörü | Kontrast Sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, odaklı | Cisimden yansımalı sensör, odaklı | Cisimden yansımalı sensör, odaklı |
| Işık tipi | LED RGB | LED RGB | LED RGB |
| Işık bölgesi boyutu | 1 x 4 mm 12 mm'de | 1 x 4 mm 12 mm'de | 1 x 4 mm 12 mm'de |
| Aralık | 9...15 mm | 9...15 mm | 9...15 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor