benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
Seri
A
Boyut
100 x 26 x 93 mm
Arayüz
2x Analog, voltaj/Analog, akım: 0…10 V/4…20 mA
3x PNP: Normalde açık (NO)
3x PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Işık dizisi
Benzersiz optik özellik
CCD teknolojisi
Alternatif ürün
BLA000A
Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
BLA 50D-001-S115
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BLA 50A-001-S115 | BLA 50D-001-S115 | |
|
2.746,35 EUR
Liste fiyatı
|
2.767,08 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | A | D |
|---|---|---|
| Boyut | 100 x 26 x 93 mm | - |
| Arayüz |
2x Analog, voltaj/Analog, akım: 0…10 V/4…20 mA 3x PNP: Normalde açık (NO) |
2x Analog, voltaj/Analog, akım: 0…10 V/4…20 mA 3x PNP/NPN: Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Işık dizisi | Işık dizisi |
| Benzersiz optik özellik | CCD teknolojisi | CCD teknolojisi |
| Işın özelliği | Kolime edilmiş ışık bandı, 54 mm genişlik | Kolime edilmiş ışık bandı, 54 mm genişlik |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Aralık | 0...2 m | 0...2 m |
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 2 | M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M12x1-erkek, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 8-pin, A-kodlu |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Anodize | Alüminyum, Anodize |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor