benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
Seri
A
Boyut
100 x 27 x 93 mm
Arayüz
IO-Link: 1.1
Çalışma prensibi
Işık dizisi
Benzersiz optik özellik
CCD teknolojisi
Alternatif ürün
BLA000C
Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
BLA 50D-002-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BLA 50A-002-S4 | BLA 50D-002-S4 | |
|
2.746,35 EUR
Liste fiyatı
|
2.767,08 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | A | D |
|---|---|---|
| Boyut | 100 x 27 x 93 mm | - |
| Arayüz | IO-Link: 1.1 | IO-Link: 1.1 |
| Çalışma prensibi | Işık dizisi | Işık dizisi |
| Benzersiz optik özellik | CCD teknolojisi | CCD teknolojisi |
| Işın özelliği | Kolime edilmiş ışık bandı, 54 mm genişlik | Kolime edilmiş ışık bandı, 54 mm genişlik |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Aralık | 0...2 m | 0...2 m |
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, 4-pin | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 2 | M12x1-dişi, 4-pin | M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M12x1-erkek, 4-pin | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Anodize | Alüminyum, Anodize |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor