Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BLA000E

BLA 72D-001-S115

Işık Dizisi

Seri
D
Arayüz
2x Analog, voltaj/Analog, akım: 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Işık dizisi
Benzersiz optik özellik
CCD teknolojisi
Işın özelliği
Kolime edilmiş ışık bandı, 80 mm genişlik
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
D
Arayüz
2x Analog, voltaj/Analog, akım: 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Işık dizisi
Benzersiz optik özellik
CCD teknolojisi
Işın özelliği
Kolime edilmiş ışık bandı, 80 mm genişlik
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Aralık
0...2 m
Bağlantı 1
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-erkek, 8-pin, A-kodlu
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
UKCA
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
ETIM 8.0
EC001832
ETIM 9.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin