benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık ızgarası
Seri
1-010
Boyut
22 x 150.1 x 43.2 mm
Aktif uzunluk AL 1
100 mm
Arayüz
Analog, voltaj: 0…10 V
PNP: Normalde açık (NO)
PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Işık ağı
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
| BLG 1-010-210-070-PV01-SX | BLG 1-010-210-050-PV01-SX | |
|
948,75 EUR
Liste fiyatı
|
977,66 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 1-010 | 1-010 |
|---|---|---|
| Boyut | 22 x 150.1 x 43.2 mm | 22 x 150.1 x 43.2 mm |
| Aktif uzunluk AL 1 | 100 mm | 100 mm |
| Arayüz |
Analog, voltaj: 0…10 V PNP: Normalde açık (NO) |
Analog, voltaj: 0…10 V PNP: Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Işık ağı | Işık ağı |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör | Geçiş ışınlı sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | Kızıl ötesi ışık |
| En küçük parça tipik | t 0.5 x Sn durumunda 7.0, R0 = 2.1 m | t 0.5 x Sn durumunda 5.0, R 0 = 2.1 m |
| Aralık | 0...2.1 m | 0...2.1 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek | Konnektör, M12x1-erkek |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Anodize | Alüminyum, Anodize |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 20...28 VDC | 20...28 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor