Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BLG0004

BLG 1-015-210-070-PV01-SX

Işık ızgarası

Seri
1-015
Boyut
22 x 200.1 x 43.2 mm
Aktif uzunluk AL 1
150 mm
Arayüz
Analog, voltaj: 0…10 V
PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Işık ağı
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
1-015
Boyut
22 x 200.1 x 43.2 mm
Aktif uzunluk AL 1
150 mm
Arayüz
Analog, voltaj: 0…10 V
PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Işık ağı
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
Kızıl ötesi ışık
En küçük parça tipik
t 0.5 x Sn durumunda 7.0, R0 = 2.1 m
Aralık
0...2.1 m
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
20...28 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 12.0
27-27-09-10
ECLASS 13.0
27-27-09-10
ECLASS 14.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ECLASS 9.0
27-27-09-10
ECLASS 9.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin