Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BLT0009

BLT 21M-001-P-S4

Lüminesans tarayıcılar

Seri
21M
Boyut
12 x 50 x 42.5 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Öğretme kontrast (anahtarlama noktası)
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Lüminesans sensörü
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
21M
Boyut
12 x 50 x 42.5 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Öğretme kontrast (anahtarlama noktası)
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Lüminesans sensörü
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, odaklı
Benzersiz optik özellik
Koaksiyel Optik
Işın özelliği
Odaklı
Işık tipi
Mor ötesi ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 1.5 mm 10 mm'de
Aralık
0...40 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, toz kaplamalı
Alüminyum
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 13.0
27-27-09-08
ECLASS 14.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ECLASS 9.0
27-27-09-08
ECLASS 9.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.