benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Küçük kurulum alanları için
Boyut
Ø 6.5 x 30.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 2 m
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
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
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 303K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | |
|
69,12 EUR
Liste fiyatı
|
59,25 EUR
Liste fiyatı
|
55,32 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 6.5 x 30.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | LCP | LCP |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Slot tipi | - | değişken | değişken |
| Uygulama | - | küçük aktüatörler | büyük aktüatörler |
| Montaj | - | Montaj braketleri BMF 303-HW* | Montaj braketleri BMF 305-HW* |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor