benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Küçük kurulum alanları için
Boyut
Ø 6.5 x 30.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 3 m
Uygulama
Esnek montaj
Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür
Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür
Montaj
Bağlamalar
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
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-02 | |
|
69,95 EUR
Liste fiyatı
|
69,95 EUR
Liste fiyatı
|
69,12 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 6.5 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm |
|---|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 2 m |
| Uygulama |
Esnek montaj Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür |
Esnek montaj Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür |
Esnek montaj Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür |
| Montaj | Bağlamalar | Bağlamalar | Bağlamalar |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor