benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik manyetik alan sensörleri
Boyut
Ø 6.5 x 30 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR, 0.6 m
Uygulama
Esnek montaj
Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür
Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür
Alternatif ürün
BMF000L
Silindirik manyetik alan sensörleri
BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00,3
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 07M-PS-D-2-S4-00,6 | BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-SA4-S49-00,3 | |
|
75,79 EUR
Liste fiyatı
|
80,42 EUR
Liste fiyatı
|
73,17 EUR
Liste fiyatı
|
86,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin |
| Kablo | PUR, 0.6 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Uygulama |
Esnek montaj Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür |
Esnek montaj Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür |
Esnek montaj Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür |
Esnek montaj Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür |
| Montaj | Bağlamalar | Bağlamalar | Bağlamalar | Bağlamalar |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor