benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Slot tipi
değişken
Boyut
9 x 4.8 x 16 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 2 m
Uygulama
Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu.
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 103K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | BMF 303K-PO-C-2A-PU-03 | |
|
-
Liste fiyatı
|
55,32 EUR
Liste fiyatı
|
59,96 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | değişken | değişken | değişken |
|---|---|---|---|
| Boyut | 9 x 4.8 x 16 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 3 m |
| Uygulama | Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. | - | - |
| Dış gövde malzemesi | LCP | LCP | LCP |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 7000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor