benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı oluk şekilleri ve küçük montaj alanları için
Slot tipi
değişken
Boyut
9 x 4.8 x 16 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 2 m
Uygulama
Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu.
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
| BMF 103K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 103K-PS-C-2A-PU-03 | |
|
67,22 EUR
Liste fiyatı
|
67,94 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | değişken | değişken |
|---|---|---|
| Boyut | 9 x 4.8 x 16 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | PUR, 2 m | PUR, 3 m |
| Uygulama | Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. | Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. |
| Montaj | Montaj braketleri BMF 103-HW* | Montaj braketleri BMF 103-HW* |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor