benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik manyetik alan sensörleri
Boyut
26 x 15 x 24 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
10000 Hz
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
| BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2 | |
|
108,74 EUR
Liste fiyatı
|
60,68 EUR
Liste fiyatı
|
59,25 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 26 x 15 x 24 mm | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum | PBT | LCP |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Bağlantı | - | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin |
| Uygulama | - |
Bağlantı kollarına sahip pnömatik silindir DUO raylı pnömatik silindir Yuvarlak silindir Profilli silindir |
- |
| Slot tipi | - | - | değişken |
| Kablo | - | - | PUR, 0.2 m |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor