benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Pozisyon koruyan tutma açıları ile farklı oluk şekilleri için
Slot tipi
değişken
Boyut
25.5 x 3 x 4.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Kablo
PUR, 0.2 m
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
| BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2 | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 | BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | |
|
63,17 EUR
Liste fiyatı
|
69,95 EUR
Liste fiyatı
|
108,02 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | değişken | değişken | değişken |
|---|---|---|---|
| Boyut | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 4-pin |
| Kablo | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m |
| Uygulama | küçük aktüatörler | küçük aktüatörler | küçük aktüatörler |
| Montaj | Montaj braketleri BMF 303-HW* | Montaj braketleri BMF 303-HW* | Montaj braketleri BMF 303-HW* |
| Dış gövde malzemesi | LCP | LCP | LCP |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 30000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor