benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Slot tipi
değişken
Boyut
33.5 x 5 x 10.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 5 m
Dış gövde malzemesi
LCP
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
| BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
58,06 EUR
Liste fiyatı
|
59,96 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | değişken | değişken |
|---|---|---|
| Boyut | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | PUR, 5 m | PUR, 3 m |
| Dış gövde malzemesi | LCP | LCP |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor