Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BMF0065

BMF 305K/HW23-PS-C-2-SA2-S49-00,2 ASM

Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları

Slot tipi
değişken
Boyut
33.5 x 5 x 10.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Kablo
PUR, 0.2 m
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Slot tipi
değişken
Boyut
33.5 x 5 x 10.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Kablo
PUR, 0.2 m
Dış gövde malzemesi
LCP
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
10000 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.