Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BMF0067

BMF 305M-PS-W-2-S4

Açılı konektörlü farklı oluk şekilleri için

Slot tipi
değişken
Boyut
33.5 x 5 x 33.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Uygulama
büyük aktüatörler
Kaynak alanı
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Slot tipi
değişken
Boyut
33.5 x 5 x 33.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Uygulama
büyük aktüatörler
Kaynak alanı
Montaj
Montaj braketleri BMF 305-HW*
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
10 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Manyetik alan bağışıklığı
Kaynak dayanımı (AC)
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin