benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Slot tipi
T kanal
Boyut
31 x 5.1 x 6.2 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Kablo
PUR, 0.2 m
Alternatif ürün
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BMF 315K-PO-C-2-SA2-S49-00,2 | BMF 235K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
|
-
Liste fiyatı
|
50,09 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | T kanal | T kanal |
|---|---|---|
| Boyut | 31 x 5.1 x 6.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin |
| Kablo | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m |
| Uygulama | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. |
| Dış gövde malzemesi | PA 6.6 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 3000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Montaj | - | T kanal içine üstten takılabilir |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor