benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Slot tipi
T kanal
Boyut
31 x 5.1 x 6.2 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Kablo
PUR, 0.2 m
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00,2 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2 | BMF 307K-PS-C-2-SA5-S49-00,2 | |
|
-
Liste fiyatı
|
50,09 EUR
Liste fiyatı
|
55,32 EUR
Liste fiyatı
|
82,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | T kanal | T kanal | T kanal | T kanal |
|---|---|---|---|---|
| Boyut | 31 x 5.1 x 6.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin |
| Kablo | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m |
| Uygulama | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. | - | - |
| Dış gövde malzemesi | PA 6.6 | PA 12 | LCP | LCP |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 3000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Montaj | - | T kanal içine üstten takılabilir | - | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor