benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Birden fazla slot şekli için manyetik alan sensörlerimiz
Boyut
25 x 11.9 x 26 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Uygulama
Yuvarlak silindir
Trapez biçimli kanala sahip pnömatik silindir
Trapez biçimli kanala sahip pnömatik silindir
Montaj
hortum kelepçesiyle birlikte
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
| BMF 32M-PS-C-2-SA1-S49 | BMF 32M-PS-C-2-S49 | |
|
85,66 EUR
Liste fiyatı
|
58,65 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm |
|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin |
| Uygulama |
Yuvarlak silindir Trapez biçimli kanala sahip pnömatik silindir |
Yuvarlak silindir Trapez biçimli kanala sahip pnömatik silindir |
| Montaj | hortum kelepçesiyle birlikte | hortum kelepçesiyle birlikte |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum | Alüminyum |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor