benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Açılı konektörlü farklı oluk şekilleri için
Slot tipi
değişken
Boyut
33.5 x 9 x 26.2 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Uygulama
büyük aktüatörler
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
| BMF 305M-PS-C-2-S49 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,1 | |
|
55,32 EUR
Liste fiyatı
|
59,96 EUR
Liste fiyatı
|
59,25 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | değişken | değişken | değişken |
|---|---|---|---|
| Boyut | 33.5 x 9 x 26.2 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin |
| Uygulama | büyük aktüatörler | büyük aktüatörler | büyük aktüatörler |
| Montaj | Montaj braketleri BMF 305-HW* | Montaj braketleri BMF 305-HW* | Montaj braketleri BMF 305-HW* |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum | LCP | LCP |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Kablo | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.1 m |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor