benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Slot tipi
T kanal
Boyut
29 x 6.2 x 4.4 mm
Çalışma prensibi
Reed sviç (2-iletken)
Kablo
PVC, 0.4 m
Dış gövde malzemesi
LCP
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
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-R-AS-L-3-00,4 | BMF 307K-R-AS-L-3-03 | |
|
-
Liste fiyatı
|
27,02 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | T kanal | T kanal |
|---|---|---|
| Boyut | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| Çalışma prensibi | Reed sviç (2-iletken) | Reed sviç (2-iletken) |
| Kablo | PVC, 0.4 m | PVC, 3 m |
| Dış gövde malzemesi | LCP | LCP |
| Anahtarlama çıkışı | Reed sviç (2-iletken), polarize Normalde açık (NO) | Reed sviç (2-iletken), polarize Normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 4...30 VDC/4...30 VAC | 4...30 VDC/4...30 VAC |
| Ortam sıcaklığı | -20...70 °C | -20...70 °C |
| IP derecesi | IP65 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor