benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T yuvası için
Slot tipi
T kanal
Boyut
23.5 x 5 x 5.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 2 m
Dış gövde malzemesi
PA 12
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
| BMF 235K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 235K-H-PO-C-A2-PU-02 | |
|
38,91 EUR
Liste fiyatı
|
90,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | T kanal | T kanal |
|---|---|---|
| Boyut | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | - |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...80 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Uygulama | - | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. |
| Montaj | - | T kanal içine üstten takılabilir |
| Öğretme fonksiyonu | - | 2 anahtarlama noktası |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor