benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T yuvası için
Slot tipi
T kanal
Boyut
23.5 x 5 x 5.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR, 0.5 m
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
| BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,5 | |
|
52,11 EUR
Liste fiyatı
|
50,68 EUR
Liste fiyatı
|
76,51 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | T kanal | T kanal | T kanal |
|---|---|---|---|
| Boyut | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, 3-pin | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Uygulama | - | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. | - |
| Montaj | - | T kanal içine üstten takılabilir | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor