benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Slot tipi
değişken
Boyut
33.5 x 5 x 10.5 mm
Çalışma prensibi
Reed sviç (2-iletken)
Kablo
PVC, 5 m
Dış gövde malzemesi
LCP
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
| BMF 305K-R-US-L-3-05 | BMF 305K-R-US-L-3-03 | |
|
15,83 EUR
Liste fiyatı
|
14,64 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | değişken | değişken |
|---|---|---|
| Boyut | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Çalışma prensibi | Reed sviç (2-iletken) | Reed sviç (2-iletken) |
| Kablo | PVC, 5 m | PVC, 3 m |
| Dış gövde malzemesi | LCP | LCP |
| Anahtarlama çıkışı | Reed sviç (2-iletken), polarize Normalde açık (NO) | Reed sviç (2-iletken), polarize Normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 6...240 VDC/6...240 VAC | 6...240 VDC/6...240 VAC |
| Ortam sıcaklığı | -20...70 °C | -20...70 °C |
| IP derecesi | IP65 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Uygulama | - | büyük aktüatörler |
| Montaj | - | Montaj braketleri BMF 305-HW* |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor